Hochdruckpumpen

NBR/SBR. Temp. 150 °C. BD 400 bis 350 bar.

  TRELLJET 561
Spezialschlauch für Hochdruckreinigungsgeräte, beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel.
Von 6 bis 13 mm.
 

NBR/SBR. Temp. 150 °C. BD 400 bis 350 bar.

  TRELLJET 581
Spezialschlauch für Hochdruckreinigungsgeräte, beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel.
Von 6 bis 13 mm.
 

NBR/SBR. Temp. 150 °C. BD 650 bar.

  TRELLJET 560
Spezialschlauch für Hochdruckreinigungsgeräte, beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel.
Von 8 bis 10 mm.
 

NBR/SBR. Temp. 150 °C. BD 650 bis 500 bar.

  TRELLJET 580
Spezialschlauch für Hochdruckreinigungsgeräte, beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel.
Von 8 bis 13 mm.
 

NBR/SBR. Temp. 120 °C. BD 200 bar.

  TRELLJET 681
Spezialschlauch für Hochdruckreinigungsgeräte, beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel.
Von 10 bis 13 mm.
 

 
Letzte Aktualisierung 2009-02-24 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige