KLEGAINE GPU-FG Lebensmittelschlauch, sehr glatt. Ideal für die Förderung von abrasiven Medien, Pulvern und Granulaten in der Lebenmittelindustrie sowie Medikamenten in der pharmazeutischen Industrie. Ideal für industrielle und städtische Absaugreiniger sowie für Laubsauger und Benzinrasenmäher. Häufig auch genutzt in der holzverarbeitenden Industrie. Ideal für die Kabelführung in der Robotertechnik und bei Röntgen-gerätene. Von 20 bis 250 mm.
KLEGAINE GPU-M Sehr flexibel. Ideal für die Holzindustrie, Giessereien und andere allgemeine Anwendungen. Ideal für die Förderung von Pulver, abrasiven Partikeln, Staub, Sägemehl, Holzsplittern, Textilfasern und Feilspänen. Industrielle Entstaubungsanlagen. Eignet sich für die Rauchgasabsaugung in der Chemie-und Ölindustrie. Drahtverbindung in Robotern und automatisierten Werkzeugen. Von 25 bis 500 mm.
KLEGAINE GPU-MS Hoch flexibler und robuster Schlauch. Einsatz in vielen Industriebereichen z. B. Metallurgie, Holz, Ernährung und Pharmazie. Ideal für die Förderung von Getreide, Granulaten, Sägemehl, Holzspänen, Feilspänen in feuchter und/oder heißer Umgebung. Sehr gut geeignet für städtische Absaugreiniger und Benzinrasen-mäher. Entspricht bestens der Norm DIN 4102B1 (Flammenbeständigkeit) und erfüllt antistatische Forderungen. Von 25 bis 500 mm.
KLEGAINE GPU-S Äußert robuste Ausführung. Ideal für die Förderung von hoch abrasiven Materialien wie Metallspäne, Sand, Kies, Eis etc. in der Glas- und Stahlindustrie, bei der Mineralienbearbeitung, in Häfen, in Zementwerken, bei großen industriellen Absaugreinigern.Von 40 bis 300 mm.