KLEGAINE GCV Strapazierfähige glatte Seele, ideal für die Förderung von Luft, Abgasen, Staub und schwach abrasiven Materialien wie z.B. Sägemehl. Die Flexibiliät und Haltbarkeit dieses Schlauches ist eine hervorragende und wirtschaftliche Lösung für entsprechende Anwendungen. Von 20 bis 500 mm.
KLEGAINE GRV Hochbelastbar bei Luft, Staub und Abgasen. Besonders geeignet für mobile Anwendungen (Sanitäreinrichungen ohne Druck: Mobile home, Boot, Caravan, Stand ...), wenn ständige Beweglichkeit gefragt ist. Kabelumantelung. Von 20 bis 250 mm.
KLEGAINE GSV Hoch flexibler, robuster Schlauch für vielseitige Zwecke wie z.B. Förderung von Luft, Staub und Abgasen. Von 25 bis 102 mm.
KLEGAINE GM1V Ultra flexibler Schlauch für Luftkühlung, Belüftung und Rauchgasabluft, flammenbeständig. Von 51 bis 508 mm.
KLEGAINE GLV Zur Förderung von Luft bei Belüftung, Ventilation und Beheizung (Heißluftgenerator im Bereich Marine, Brandbekämpfung, Flughäfen ... möglich auch für Bergbau und Tunnelbau). Hundesport (agility). Von 125 bis 1000 mm.