KLEGAINE GTPK Zur Absaugung von Heiß- und Kaltluft in unterschiedlichen industriellen Einsätzen wie z.B.: - Heißluft zum Trocknen von Granulaten in der Kunststoffindustrie, - Für die Motorkühlung (Kalt- und Reinluft), - für Klimaanlagen, für Beheizung und Belüftung von Fahrzeugen und Booten, zur Absaugung von Lösungsmitteln (Drucke und Anstriche), - Absaugung von Gas und Rauchgas in schwieriger Umgebung (hohe Temperaturen, Vibrationen, chemische Belastungen). Von 25 bis 500 mm.
KLEGAINE GTNR Zur Absaugung von Heiß- und Kaltluft, Abgasen oder schwach abrasivem Staub bei niedrigem Druck, wenn max. Flexibilität gefordert ist. Für leichte Betriebsbedingungen. Hervorragende Eignung für Einsatzgebiete mit geringem Platzbedarf, wo Beweglichkeit gefragt ist. Ideal für Luftansaugung zur Motorkühlung. Von 12 bis 305 mm.
KLEGAINE GTNR + Zur Absaugung von Heiß- und Kaltluft, Abgasen oder schwach abrasivem Staub bei niedrigem Druck, wenn max. Flexibilität gefragt ist. Für leichte Betriebsbedingungen. Hervorragende Eignung für Einsatzgebiete mit geringem Platzbedarf, wo Beweglichkeit gefragt ist. Ideal für Luftansaugung zur Motorkühlung. Von 12 bis 203 mm.
KLEGAINE GTLN Zur Absaugung von Luft und heißen Abgasen. Heißluftgeneratoren im Zivil- oder Militärbereich. Von 125 bis 1000 mm.
KLEGAINE GTSI Zur Absaugung von Luft und Abgasen bei extremen Temperaturen, wenn höchste Flexibilität erforderlich ist: - Für leichte Betriebsbedinungen Hervorragende Eignung, wenn Platzersparnis und Beweglichkeit Priorität hat. - Im Chemiebereich und bei Arbeitsbedingungen unter extremen Temperaturen. Ideal für Luftansaugung zur Motorkühlung. Von 12 bis 203 mm.
KLEGAINE GTSI + Zur Absaugung von Luft und Abgasen bei extremen Temperaturen, wenn höchste Flexibilität erforderlich ist: - Für leichte Betriebsbedingungen Hervorragende Eignung, wenn Platzersparnis und Beweglichkeit Priorität hat. - Im Chemiebereich und bei Arbeitsbedingungen unter extremen Temperaturen. Ideal für Luftansaugung zur Motorkühlung. Von 12 bis 203 mm.
KLEGAINE GTLS Zur Absaugung sehr heißer Luft und Abgasen. Von 125 bis 1000 mm.
KLEGAINE GHT 450 Zur Absaugung von Heißluft, Gas und Staub im Industriebereich: Stahlindustrie, … Von 50 bis 1000 mm.
KLEGAINE GHT 650 Zur Absaugung von Heißluft, Gas und Staub in industrieller Umgebung (Stahlindustrie) bei extremen Temperaturen. Von 50 bis 1000 mm.
KLEGAINE GHYP Zur Absaugung von Heißluft, Gas und Staub im Industriebereich. Von 50 bis 1000 mm.
KLEGAINE GHYP TEF Zur Absaugung von chemischer Dämpfen, Gas und Staub, wenn elektrische Leitfähigkeit erforderlich ist. Von 50 bis 1000 mm.