Gas und Schweißtechnik

SBR/NR. Temp. 80 °C. BD 10 or 20 bar.

  PLUTON 20 EN 559 Blue
Autogenschlauch nach EN 559 und ISO 3821.
Zum Schweißen und Schneiden.
Von 5 bis 20 mm.
 

SBR/NR. Temp. 80 °C. BD 10 or 20 bar.

  PLUTON 20 EN 559 Red
Autogenschlauch nach EN 559 und ISO 3821.
Zum Schweißen und Schneiden.
Von 5 bis 20 mm.
 

SBR/NR. Temp. 80 °C. BD 20 bar.

  ZWILLINGSSCHLAUCH EN 559
Autogenschlauch nach EN 559 und ISO 3821.
Zum Schweißen und Schneiden.
Von 5 bis 10 mm.
 

NBR/SBR. Temp. 80 °C. BD 20 bar.

  VULPANE EN 559
Propangasschlauch.
Von 6.3 bis 10 mm.
 

Letzte Aktualisierung 2012-02-07 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige