AIRWAT ISEO 10 Hochdruckförderung von Wasser in industriellen und landwirtschaftlichen Arbeitsbereichen. Für jegliche Zwecke im Baugewerbe. Von 8 bis 25.4 mm.
AIRWAT ISEO 15 Im Allgemeinen geeignet für Anwendungen mit Druckluft.Geeignet für die Hochdruckförderung von Wasser. Von 13.4 bis 25 mm.
AIRWAT ISEO 20 Im Allgemeinen geeignet für Anwendungen mit Druckluft wie z. B. bei Druckluftwerkzeugen und jeglichen Anwendungen im Bereich der Industrie. Von 6 bis 32 mm.
MAXAIR Pressluftschlauch zur Ausrüstung von Kompressoren und Druckluftwerkzeugen.Geeignet für Gase:- Druckluft in allen Arbeitsbereichen,- Sauerstoff (nur mit Schläuchen bis NW 25 mm),- Inertgas (Argon, Stickstoff, Kohlendioxid) in der Schweißtechnik, Schutzgas beim Lichtbogenverfahren und für diverse Flüssigkeiten wie,- saures und basisches Betriebswasser,- wässrige Lösungen und Emulsionen für den Pflanzenschutz (Pilz- und Unkrautvertilgung, Schädlingsbekämpfung) und das Desinfizieren bzw Tünchen von Gebäuden. Von 6 bis 100 mm.
NORMINES II Preßluftschlauch - robuste Ausführung - zur Ausrüstung von Kompressoren und Druckluftwerkzeugen unter rauhen Betriebsbedingungen Geeignet für die Ausrüstung schwerer Druckluftwerkzeuge wie Hämmer, Bohrer etc.Sauerstoff (nur bis NW 25 mm).Inertgas (Argon, Stickstoff, Kohlendioxid) in der Schweißtechnik, Schutzgas beim Lichtbogenverfahren usw).Diverse Flüssigkeiten wie saures und basisches Betriebswasser, wässrige Lösungen und Emulsionen für den Pflanzenschutz.(Pilz- und Unkrautvertilgung, Schädlingsbekämpfung) und das Desinfizieren bzw. Tünchen von Gebäuden. Von 6 bis 100 mm.
AIRFLAT Pressluftschlauch zur Ausrüstung von Kompressoren und Druckluftwerkzeugen in vielen Anwendungsbereichen. Auch geeignet für den Transport von Wasser, insbesondere wenn lange Schläuche benötigt werden. Von 19 bis 152 mm.
CRISAL AL Pressluftschlauch auch geeignet als Wasserschlauch und für flüssige Lebensmittel. Von 4 bis 50 mm.