AG 1000 HT Überfahrbarer Abgasschlauch für den Werkstattbereich.Von 76 bis 152 mm.
AG 1000 LT Flexibeler Abgasschlauch für den Werkstattbereich.Von 32 bis 204 mm.
AG 2100 Marine gewellt Abgasanlage im Schiffsbau, wo Abgas mit dem Ablauf von Kühlwasser gemischt wird.Von 76 bis 205 mm.
AG 2100 Marine glatt Abgasanlage im Schiffsbau, wo Abgas mit dem Ablauf von Kühlwasser gemischt wird.Von 32 bis 152 mm.