Hydraulische und pneumatische Förderung abrasiver Materialien

PERFORMER Produktpalette präsentiert Trelleborgs Gummi-Saug-und -Druckschläuche für abrasive Medien (hydraulischer und pneumatischer Transport).





PERFORMER AR10. NR. Temp. max 70 °C. BD 10 bar. [pdf]

PERFORMER AR10 kann in den Nennweiten von 100 bis 500 mm gefertigt werden.

PERFORMER AR10 gehört zu Trelleborgs Produktpalette der Gummi-Industrieschläuche.

Druckschlauch für abrasive Produkte.

PERFORMER AR10: Klicken Sie hier, zu konsultieren oder laden Sie die PDF-Datei




PERFORMER GL AD10H. NR. Temp. max 70 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar. [pdf]

PERFORMER GL AD10H kann in den Nennweiten von 25 bis 400 mm gefertigt werden.

PERFORMER GL AD10H gehört zu Trelleborgs Produktpalette der Gummi-Industrieschläuche.

Für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.

PERFORMER GL AD10H: Klicken Sie hier, zu konsultieren oder laden Sie die PDF-Datei


Trelleborg BLOC-END® kupplungssystem



PERFORMER GL AD10P. NR. Temp. max 70 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar. [pdf]

PERFORMER GL AD10P kann in den Nennweiten von 25 bis 350 mm gefertigt werden.

PERFORMER GL AD10P gehört zu Trelleborgs Produktpalette der Gummi-Industrieschläuche.

Für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.

PERFORMER GL AD10P: Klicken Sie hier, zu konsultieren oder laden Sie die PDF-Datei


Trelleborg BLOC-END® kupplungssystem



PERFORMER GL AD10T. EPDM. Temp. max 100 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar. [pdf]

PERFORMER GL AD10T kann in den Nennweiten von 25 bis 300 mm gefertigt werden.

PERFORMER GL AD10T gehört zu Trelleborgs Produktpalette der Gummi-Industrieschläuche.

Für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.

PERFORMER GL AD10T: Klicken Sie hier, zu konsultieren oder laden Sie die PDF-Datei


Trelleborg BLOC-END® kupplungssystem



PERFORMER AD10H. NR. Temp. max 70 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar. [pdf]

PERFORMER AD10H kann in den Nennweiten von 25 bis 500 mm gefertigt werden.

PERFORMER AD10H gehört zu Trelleborgs Produktpalette der Gummi-Industrieschläuche.

Für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.

PERFORMER AD10H: Klicken Sie hier, zu konsultieren oder laden Sie die PDF-Datei




PERFORMER AD10P. NR. Temp. max 70 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar. [pdf]

PERFORMER AD10P kann in den Nennweiten von 25 bis 400 mm gefertigt werden.

PERFORMER AD10P gehört zu Trelleborgs Produktpalette der Gummi-Industrieschläuche.

Hydraulischer und pneumatischer Transport von abrasiven Medien.

PERFORMER AD10P: Klicken Sie hier, zu konsultieren oder laden Sie die PDF-Datei




PERFORMER AD10T. EPDM. Temp. max 100 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar. [pdf]

PERFORMER AD10T kann in den Nennweiten von 25 bis 400 mm gefertigt werden.

PERFORMER AD10T gehört zu Trelleborgs Produktpalette der Gummi-Industrieschläuche.

PERFORMER AD10T: Klicken Sie hier, zu konsultieren oder laden Sie die PDF-Datei




Letzte Aktualisierung 2014-11-19 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige