Druckluftleitung

EPDM. Temp. 180 °C. BD 3 bar. Unterdruck 0.8 bar.

 CALIKLER HT
Heissluftkompressorschlauch für Verbindungen an Silofahrzeugen z.B. zwischen Trockenkompressor und Auflieger an Silofahrzeugen.
Von 50 bis 89 mm.

EPDM. Temp. 100 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar.

MILLESIME
Universalschlauch für Lebensmittel, die nicht öl- und fetthaltig sind Schlauch für Silofahrzeuge für eine Temperatur bis + 140 °C.
Saug- und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel wie Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Soda, Essig und Alkohol bis 96 %.
Zum Be- und Entladen von Straßen- und Schienentankfahrzeugen FDA-Zulassung.
Von 25 bis 150 mm.

Letzte Aktualisierung 2013-08-27 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige