SUPERVRAC Pneumatische Förderung von abrasiven Produkten Löschen von Silofahrzeugen, Beladen von Silos mit Zement, Sand, Kalk, Kohle usw. Von 75 bis 152 mm.
SUPERVRAC TAN Siloschlauch pneumatische Förderung von abrasiven Produkten, Beladen von Silos. Von 75 bis 110 mm.
SUPERVRAC AL Pneumatische Förderung von abrasiven Medien Löschen von Silofahrzeugen, Beladen von Silos mit Nahrungsmitteln (Zucker, Mehl, Getreide, Milchpulver, Viehfutter usw.) und Granulaten (Düngemittel, Kunststoffe usw). Von 89 bis 110 mm.
SUPERVRAC AL EC Pneumatische Förderung von abrasiven Medien Löschen von Silofahrzeugen, Beladen von Silos mit Nahrungsmitteln (Zucker, Mehl, Getreide, Milchpulver, Viehfutter usw.) und Granulaten (Düngemittel, Kunststoffe usw). Von 75 bis 125 mm.