Be- und Entladen von Tankwagen

NBR. Temp. 80 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  TRELLOIL S
Saug- und Druckschlauch für Kohlenwasserstoffe mit einem Aromatenanteil bis 50 %.
Geeignet als Hydraulikrücklaufleitung.
Von 25 bis 100 mm.
 

NBR. Temp. 100 °C. BD 16 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  PUMPADUKT S
Saug- und Druckförderung von Ölprodukten mit einem Benzolanteil bis 50 % Be- und Entladen von Tankern, Eisenbahnkesselwagen und Tankwagen Füllen und Entleeren von stationären Tanks.
Von 19 bis 150 mm.
 

NBR. Temp. 100 °C. BD 20 bar.

  TRELLOIL S EC
Zur Förderung von Ölprodukten mit einem Aromatenanteil bis zu 50 % in großen Nennweiten.
Von 100 bis 251 mm.
 

NBR. Temp. 100 °C. BD 20 bar.

  TRELLOIL D EC
Zur Förderung von Ölprodukten mit einem Aromatenanteil bis zu 50 % in großen Nennweiten.
Von 100 bis 251 mm.
 

NBR. Temp. 80 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  NTH
Saug- und Druckförderung von Kohlenwasserstoffen mit einem Benzolanteil von < 50 %, Schmutzwasser und industriellem Abwasser.
Ausrüstung von Tankwagen, Entsorgungsfahrzeugen etc.
Von 19 bis 100 mm.
 

Polypropylene film. Temp. 100 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar

  HYDROKLER
Besonders geeignet für die Be- und Entladung von Tankwagen und Kesselwaggons für Kohlenwasserstoffe mit einem Aromatenanteil bis 100 %. Extrem flexibel bei kleinsten Biegeradien. Aufgrund seiner Vakuumbeständigkeit kann der Schlauch auch für den Saugbetrieb eingesetzt werden.
Von 40 bis 100 mm.
 

Letzte Aktualisierung 2012-01-10 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige