TRELLOILD Druckschlauch für Öl und Benzin, geeignet für den Einsatz als Trommelschlauch.Abfüllen von Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatenanteil bis 50 %. Von 30 bis 100 mm.
PUMPADUKT D Druckförderung von Ölprodukten mit einem Benzolanteil bis 50 % Be-und Entladen von Tankern, Eisenbahnkesselwagen und Tankwagen Füllen und Entleeren von stationären Tanks. Von 19 bis 100 mm.