Dampf

EPDM (ID up bis 25 mm) and SBR (ID> 25 mm). Temp. 120 °C (164 °C with saturated or superheated steam). BD 6 bar.

  TRELLVAST
Durchleiten von Sattdampf in allen Industriezweigen, insbesondere in chemischen Werken.
Von 9.5 bis 60 mm.
 

EPDM. Temp. 120 °C (210 °C with saturated steam and 230 °C with superheated steam). BD 60 bar with water or 18 bar with steam.

  PETROVAST
Durchleiten von Satt- bzw. Überhitztem Dampf bis 230 °C/17 bar für hohe Beanspruchung in Ölraffinerien chemische Industrien und anderen Industriezweigen.
Von 9.5 bis 51 mm.
 

EPDM. Temp. 120 °C (210 °C with saturated steam and 230 °C with superheated steam). BD 60 bar with water or 18 bar with steam.

  SUPERVAST
Durchleiten von Sattdampf in allen Industriezweigen, insbesondere in Ölraffinerien und chemischen Werken (bis + 230 °C bis 18 bar Betriebsdruck).
Zum Vorwärmen von Rohrleitungen, und ventile, für Reinigungsarbeiten usw (Heißwasser bis + 120 °C bis 60 bar Betriebsdruck).
Von 19 bis 25 mm.
 

Letzte Aktualisierung 2009-02-24 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige