Chemische und korrosive Produkte

FEP. Temp. 150 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  PHARMAKLER FEP
Für mobile und stationäre Anlagen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie.
Saug- und Druckförderung fast aller aggressiven Chemikalien, Kraftstoffe, Lösungmittel, Öle außer Chlortrifluorid, Fluorgas trocken, Sauerstoff-Difluorid, Phosgengas und geschmolzene Alkalimetalle wie Natrium.
Von 19 bis 50 mm.
 

EPDM. Temp. 100 °C. BD 16 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  CHEMIKLER EPDM
Saug- und Druckförderung von korrosiven Chemikalien wie Ketonen, Alkoholen, Säuren usw.
Ausrüstung von Anlagen, Be- und Entladen von Straßen- und Schienentankfahrzeugen sowie von Frachtschiffen.
Von 19 bis 100 mm.
 

FEP. Temp. 100 °C. BD 16 bar.

  CHEMIKLER D EPDM
Druckförderung von korrosiven Chemikalien wie Ketonen, Alkoholen, Säuren usw.
Ausrüstung von Anlagen, Be- und Entladen von Straßen- und Schienentankfahrzeugen sowie von Frachtschiffen.
Von 19 bis 100 mm.
 

UPE. Temp. 100 °C. BD 16 bar.

  CHEMIKLER D UPE
Druckförderung der meisten aggressiven Medien wie z.B. Säuren höherer Konzentration, stark aromatische, chlor- oder sauerstoffhaltige Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe mit einem Benzolanteil bis 100 %.
Entleeren von Tankwagen und Tankwaggons Ausrüstung von ortsfesten und mobilen Anlagen der chemischen Industrie.
Von 13 bis 19 mm.
 

UPE. Temp. 100 °C. BD 10 bar.

  CHEMIKLER L-UPE
Saug- und Druckförderung fast aller aggressiven Medien wie z.B.
Säuren höherer Konzentration, stark aromatische, chlor- oder sauerstoffhaltige Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe mit einem Benzolanteil bis 100 %.
Ausstattung von LKW für die Auslieferung von aggressiven Medien und Öl. Be-und Entladen von Tankwagen und Tankwaggons.
Von 50 bis 100 mm.

UPE. Temp. 100 °C. BD 16 bar bis 10 bar.

  CHEMIKLER UPE
Saug- und Druckförderung der meisten aggressiven Medien wie z.B. Säuren höherer Konzentration, stark aromatische, chlor- oder sauerstoffhaltige Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe mit einem Benzolanteil bis 100 % Entleeren von Tankwagen und Tankwaggons Ausrüstung von ortsfesten und mobilen Anlagen der chemischen Industrie.
Von 19 bis 150 mm.
 

FEP. Temp. 150 °C. BD 16 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  CHEMIKLER FEP
Saug- und Druckförderung fast aller aggressiven Chemikalien, Kraftstoffe, Lösemittel.
Öle außer Chlortrifluorid, Fluorgas trocken, Sauerstoff-Difluorid, Phosgengas und geschmolzene Alkalimetalle wie Natrium zum Be- und Entladen von Straßen- und Schienentankfahrzeugen sowie von Tankern, für mobile und stationäre Anlagen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie.
Von 19 bis 100 mm.
 

UPE. Temp. 100 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.8 bar.

  TRANSACID
Saug- und Druckschlauch mit hoher Beständigkeit gegen aggressive Medien z.B. Säuren höherer Konzentration, stark aromatische, chlor- oder sauerstoffhaltige Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe.
Entleeren von Tankwagen und Tankwaggons Ausrüstung von ortsfesten und mobilen Anlagen der chemischen Industrie.
Von 25 bis 100 mm.
 

NR. Temp. 70 °C. BD 1 bar.

  PARATUB
Durchleitung unter schwachem Druck bzw. freier Durchfluß von korrosiven Medien wie Säuren, Laugen usw. (Siehe Beständigkeitsliste).
Von 15 bis 80 mm.
 

Polypropylene film. Temp. 100 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  POLYKLER
Die besondere Konstruktion dieser Schläuche erlaubt hohe Flexibilität bei kleinsten Biegeradien. Gleichzeitig garantiert das verwendete Material Polypropylen eine gute chemische Beständigkeit bei hohen Temperaturen. Somit sind diese Schläuche ideal einsetzbar in Prozess- und Abfüllanlagen sowie für die Be- und Entladung von Tankfahrzeugen und Kesselwaggons.
Von 25 bis 100 mm.
 

Polypropylene film. Temp. 100 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  POLYKLER PX
Die besondere Konstruktion dieser Schläuche erlaubt hohe Flexibilität bei kleinsten Biegeradien. Gleichzeitig garantiert das verwendete Material Polypropylen eine gute chemische Beständigkeit bei hohen Temperaturen. Somit sind diese Schläuche ideal einsetzbar in Prozess- und Abfüllanlagen sowie für die Be- und Entladung von Tankfahrzeugen und Kesselwaggons.
Von 25 bis 100 mm.
 

Polypropylene film. Temp. 100 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  POLYKLER XX
Die besondere Konstruktion dieser Schläuche erlaubt hohe Flexibilität bei kleinsten Biegeradien. Gleichzeitig garantiert das verwendete Material Polypropylen eine gute chemische Beständigkeit bei hohen Temperaturen. Somit sind diese Schläuche ideal einsetzbar in Prozess- und Abfüllanlagen sowie für die Be- und Entladung von Tankfahrzeugen und Kesselwaggons.
Von 25 bis 100 mm.
 

EPDM. Temp. 100 °C. BD 10 bar.

  PERFORMER CR EPDM
Saug- und Druckschlauch für korrosive Produkte, wie Säuren und Laugen.
Von 100 bis 400 mm.
 

EPDM. Temp. 100 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  PERFORMER CD EPDM
Saug- und Druckschlauch für korrosive Produkte, wie Säuren und Laugen.
Von 100 bis 400 mm.
 

Letzte Aktualisierung 2012-01-16 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige