KLENET Lebensmittel-Dampfschlauch und Heißwasserschlauch für alle Bereiche der Lebensmittelindustrie.Reinigen von Böden, Wasch- bzw. Abspülarbeiten in Molkereien, Schlachthöfen, Konservenfabriken usw. Von 13 bis 25 mm.
BIOCLEAN Hochdruckreinigungsschlauch speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.Kann ebenso für die Förderung aller flüssigen Lebensmittel eingesetzt werden. Von 7.9 bis 15.9 mm.
BIOVAST Lebensmittel-Dampfschlauch und Heißwasserschlauch für alle Bereiche der Lebensmittelindustrie.Reinigen von Böden, Wasch- bzw. Abspülarbeiten in Molkereien, Schlachthöfen, Konservenfabriken usw. Von 13 bis 25 mm.
BERGALAV Zum Reinigen mit Heißwasser oder Dampf bis + 160°C in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für flüssige Lebensmittel, Wein, Milch, Bier, Wasser, Soda. Von 10 bis 25 mm.