Förderung von Lebensmittelprodukten

NR. Temp. 80 °C. BD 6 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  CITERDIAL
Fördern bzw. Abfüllen von Milch auf:
- Milch-Sammelwagen,
- Entladeanlagen in Molkereien und ortsfesten Abfülleinrichtungen,
- Verarbeitungs- und Verpackungseinheiten,
- Durchleiten von diversen anderen Lebensmitteln: Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Essig, Alkohol (bis 96 % bei + 40 °C) usw.
Von 25 bis 150 mm.
 

 NR Lebensmittelqualität. Temp. 80 °C. BD 6 bar. Unterdruck 0.7 bar.

  LACTADIAL
Fördern und Abfüllen von Milch auf Milchsammelwagen und in Entladeanlagen von Molkereien.
Von 51 bis 76 mm.
 

NBR. Temp. 100 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  ALIKLER
Saug- und Druckförderung von Lebensmitteln - auch fetthaltigen: z.B. Wein, Bier, Milch, Öl, Saft, Alkohol bis 96 %.
Ausrüstung von Entladestationen, stationären Verarbeitungs- und Abfüllanlagen und Silofahrzeugen für flüssige Lebensmittel Heißluftschlauch für Silofahrzeuge max. bis + 120 °C.
Von 25 bis 150 mm.
 

NBR. Temp. 100 °C. BD 15 bar. Unterdruck 0.7 bar.

  ALIKLER D
Förderung von Lebensmitteln - auch fetthaltig : Wein, Bier, Milch, Öl, Saft, Alkohol bis 96 %.
Ausrüstung von: Entladeanlagen.
Stationären Verarbeitungs- und Abfüllanlagen Silofahrzeugen für flüssige Lebensmittel.
Von 32 bis 100 mm.
 

NR. Temp. 100 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  MILLESIME
Universalschlauch für Lebensmittel, die nicht öl- und fetthaltig sind Schlauch für Silofahrzeuge für eine Temperatur bis + 140 °C.
Saug- und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel wie Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Soda, Essig und Alkohol bis 96 %.
Zum Be- und Entladen von Straßen- und Schienentankfahrzeugen FDA-Zulassung.
Von 25 bis 150 mm.
 

EPDM. Temp. 100 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.7 bar.

  TRELLVIN
Druckschlauch für die Förderung von Wein, Bier, Milch, Saft und Alkohol bis 96 % z.B. für Tankfahrzeuge, Abfüllanlagen.
Von 38 bis 75 mm.
 

EPDM. Temp. 100 °C. BD 10 bar.

  TRELLVIN L
Druckschlauch für die Förderung von Wein, Bier, Milch, Saft und Alkohol bis 96 % z.B. für Tankfahrzeuge, Abfüllanlagen.
Von 38 bis 150 mm.
 

NR. Temp. 80 °C. BD 10 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  VINITRELL
Speziell entwickelter Saug- und Druckschlauch für die Förderung von Wein und Spirituosen.
Eignet sich ebenfalls für die Förderung anderer, nicht fetthaltiger Lebensmittel.
Von 38 bis 75 mm.
 

UPE. Temp. 80 °C. BD 6 bar. Unterdruck 0.9 bar.

  ALCODIAL
Universeller Saug- und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel wie Essig, Wein, Fruchtsaft, Bier, Milch, Senf und Alkohol bis 99 %.
Speziell entwickelt für Destillerien, Wein- und Likörhersteller usw.
Zum Be- und Entladen von Straßen- und Schienenfahrzeugen.
Von 25 bis 76 mm.
 

NR. Temp. 80 °C. BD 6 bar.

  VENDANGE
Transport von Maische, Befüllen und Entleeren der Weinpresse.
Von 100 bis 150 mm.
 

NR. Temp. 80 °C. BD 7 bar.

   SUPERVRAC AL
Pneumatische Förderung von abrasiven Medien Löschen von Silofahrzeugen, Beladen von Silos mit Nahrungsmitteln (Zucker, Mehl, Getreide, Milchpulver, Viehfutter usw.) und Granulaten (Düngemittel, Kunststoffe usw).
Von 75 bis 110 mm.
 

Letzte Aktualisierung 2011-11-21 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige