CANALKLER250S





Reduzieren Sie Ihre Kosten!



Ihr Vorteil:  im Vergleich zu vorerwähnten Schläuchen mit Metalleinlagen sparen Sie bis zu 14.000 € Betriebskosten pro Jahr und Fahrzeug.



 

9) Kosten für die Reinigung von 300km Kanal   17 786 €           31 972 €

Ersparnis 14 186 €



1/ Längere Lebensdauer lifespan

Wir haben Leistungstests nach EN ISO6945:2000 durchgeführt, die Abriebfestigkeit des Canalkler 250S ist um das 6,5 fache höher als beim Vorgängermodel Canalkler 250.

Die Tests, die gemäß den Anforderungen der EN ISO 6945:2000 durchgeführt wurden, haben erwiesen, dass die Abriebfestigkeit des CANALKLER 250 S um das 6,5 fache besser ist als beim CANALKLER 250 !



2) Höhere Geschwindigkeit im Kanal

Auf Grund des Gewichts und der besseren Gleitfähigkeit des Canakler 250S wird  der Canakler 250S innerhalb von nur 60 Sekunden in einen Kanal von 100 m Länge eingeführt und benötigt damit nur halb so viel Zeit wie ein vergleichbarer Schlauch mit Stahleinlagen. Hochgerechnet auf durchschnittlich 300 km Kanalreinigung pro Jahr bringt dies eine Einsparung von 50 Arbeitsstunden pro Jahr.

Ein CANALKLER 250 S mit einer Länge von 100 m weist einen Rutschwiderstand von nur 49 kg auf – verglichen mit 107 kg bei unserem bisher hergestellten CANALKLER 250.



3) Geringerer Wasser und Treibstoffverbrauch

Die vorerwähnte Zeitersparnis, resultierend aus der höheren Geschwindigkeit des Canakler 250S im Kanal, bringt eine Wasserersparnis von 750 m³ Wasser und zusätzlich auch 1000 Liter Treibstoffersparnis pro Fahrzeug.

4) Größere Sicherheit

Der Canalkler 250S wird mit Aramid Textileinlagen produziert. Diese Einlagen gewährleisten einen sicheren Betriebsdruck von 250 bar. Alle (100 %) Schläuche werden mit 375 bar Druck im Werk getestet und mit einem Prüfzertifikat an die Kunden ausgeliefert.

Diese Aramid Textileinlagen schützen den Mitarbeiter im Betrieb vor Unfällen, anders als bei Schläuchen mit Stahleinlagen.


Weitere Informationen:

Letzte Aktualisierung 2014-04-23 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige