In Verbindung stehende Informationen
Kontakt






Zubehör


Zugstangen

Eine Vorrichtung in Form von Stangen, diese werden am Kompensator montiert. Seine vorwiegende Funktion ist es den Druck zu halten während des normalen Betriebes und ausschliesslich die laterale Bewegung zuzulassen.


Vakuum Stützringe

Eine Vorrichtung die den Gummikörper vor negativen Drücken schützen soll. Er wird empfohlen, wenn das Vakuum die erlaubten Werte überschreitet. (siehe Vakuumringe, siehe Tabelle i der Produktübersicht für jeden einzelnen Typen) Ein Vakuumring wird empfohlen, wenn der Betriebsdruck unter 0,1 Mpa ist. Erhältlich in Edestahl oder Teflon.


PTFE
Eine PTFE Verkleidung innerhalb des Kompensators wird bei starken Säuren angewendet. Teflon Auskleidung wird empfohlen bei starken Säuren. Jedoch wird die Elastizität des Kompensators un 50% reduziert. Max. Betriebsdruck 0,6 Mpa.

 

 

Letzte Aktualisierung 2010-08-02 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige