Trelleborg Gummikompensatoren TF

Standard Gummikompensator mit einer grossen Auswahl an Gummiauskleidungen für nahezu alle Anwendungen. Einfach zu installieren mit sehr guter Beständigkeit und langer Lebensdauer.
Baulänge: 130mm
DN 25-DN 300
Teguflex P - Technischen Daten [pdf, 436 kb]
Eine Grosser Bereich von Form Standard Gummikompensatoren bis zu DN 100 mit einer grossen Auswahl an Gummiauskleidungen un Baulängen. Einfach zu installieren und lange Lebensdauer.
Baulänge: 150 - 300mm
DN 25 - DN 1000
Teguflex W - Technischen Daten [pdf, 423 kb]
Teguflex C ist ein Gummikompensator mit einer sehr flexiblen Konstruktion. Durch die hohe Faltung und die kurze Baulänge (100mm) bietet der Kompensator hervorragende Absorptionsfähigkeit von Geräuschen und Schwingungen in allen Richtungen. Gewindelöcher.
Baulänge: 100mm
DN 25 - DN 150
Teguflex C - Technischen Daten [pdf, 200 kb]