Trelleborg FF

Vollflächenflansch. Lose Stahlflansche mit einem Verstärkungsband, welches eine gleichmässige Bewegung des Gummikörpers erlaubt. Hohe Gewundenheit erlaubt daher eine grosse Bewegung durch seine natürliche Widerstandsfähigkeit..
Baulänge: 250/ 300mm
DN 500 - DN 2800
Herunterladen des Dokuments mit allen technischen Daten
Gummibalg mit Vollflächen Gummiflanschen. Integrierter Stahlflansch.
Für den Einsatz in grossen Rohrsystemen unter Druck, bei denen bei grosser Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer der Komponenten geringe Verstellkräfte gefragt sind. Konstruiert für Vakuum 0,8 - 1,0 bar Standard.
Baulänge: entsprechend Anforderung
DN 1100 - DN 3800
Herunterladen des Dokuments mit allen technischen Daten