Trelleborg Expansion Joints - Hochwiderstandsfähiges Material
Hochleistungsfähige Gewebekompensatoren für all jene Anwendungen, wo aggressive und/oder flüssige chemische Produkte bei hohen Temperaturen auftreten.
Baulänge: 130 / 150 / 200 mm
DN 25 – DN 300
Teguflex Viton - Technischen Daten [pdf, 330 kb]
Gummikompensator mit speziellem EPDM Gummi. Gummikompensator mit speziellem EPDM und einer einzigartigen Verstärkung, geeignet für hohe Temperaturen in Verbindung mit Feuchtigkeit und Wasser.
Baulänge: 130, 200 mm
DN 25 - DN 600
Teguflex HP - Technischen Daten [pdf, 415 kb]
Gewebekompensatoren für Warmwasser- oder Druckluftinstallationen mit Ölmischungen empfohlen. Auch bei hohen Temperaturen geeignet.
Baulänge: 130 / 150 / 200 mm
DN 25 – DN 600
Teguflex HO - Technischen Daten [pdf, 225 kb]
Wenn die von uns angebotenen Standardmaße in unserem Produktkatalog nicht Ihren Bedürfnissen entsprechen,
fragen Sie bitte unser Vertriebsteam. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, einen FF-Kompensator kundengerecht in dieser Art von Material zu entwickeln und zu fertigen.