In Verbindung stehende Informationen
Kontakt






Produkte

Eine komplette Auswahl an Gummikompensatoren



Trelleborg TFTrelleborg Gummikompensatoren TF (Drehbare Flansche)
Ein Standard Gummibalg für die meisten Anwendungsfälle mit einer grossen Auswahl an Gummimaterialien. Einfach zu installieren.
DN 25 - DN 1000
Bis zu 16 Bar Betriebsdruck
Bis zu 130ºC Betriebstemperatur



Trelleborg FFTrelleborg Gummikompensatoren FF (Vollflächenflansche)
Ein Gummibalg für grosse Rohrsysteme mit Anforderungen an kleine Bewegungsaufnahmen, der fleichzeitig eine gute Leistung und eine lange Lebensdauer ermöglicht.
DN 25 - DN 4000 
Bis zu 10 Bar Betriebsdruck
Bis zu 100ºC Betriebstemperatur



Trelleborg STrelleborg Gummikompensatoren S (Special)
Für industrielle Anwendungen wie z.B. Offshore, bei denen Druck und Temperatur nicht dem Typen Trelleborg TF order FF entsprechen.




Teguflex GummikompensatorenTrelleborg-Kompensatoren aus hochwiderstandsfähigen Materialien
Kompensatoren aus speziellen Kautschuks, die ihnen spezifische Eigenschaften verleihen, um in aggressiven Umfeldern eine bessere Leistung zu bieten. Höhere Beständigkeit gegen Abrieb, chemische Produkte, hohe Temperaturen, usw.
Maße: DN 25 - DN 600 
 

Letzte Aktualisierung 2011-11-24 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige