Kontakt
Hauptkontor
Trelleborg Izarra
C/ San Vicente 25
ES-01440 Izarra (Álava) Spain
tel: +34 945 437 000
fax +34 945 437 007


Bitte kontaktieren Sie das Trelleborg Verkaufsbüro in Ihrer Nähe

Expansion Joints - Teguflex
Teguflex - ist einer der führenden Hersteller von Gummikompensatoren und bietet Lösunger für Rohrsysteme.

Trelleborg hat mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Gummikompensatoren und verfügt über einer komplette Auswahl in Bezug auf Grössen, Material, Formen etc. für alle Anwendungen.
 


This page requires Adobe Flash Player and support for Javascript.
Click here to install Flash Player
Expansion Joints produkte
GUMMIKOMPENSATOREN TRELLEBORG  TFTrelleborg TF
Drehbare Flansche
DN 25 - DN 1000
Bis zu 16 Bar
Betriebsdruck
Bis zu 130ºC 



GUMMIKOMPENSATOREN TRELLEBORG  FFTrelleborg FF
Vollflächen Gummiflansche
DN 500 - DN 4000
Bis zu 10 Bar
Betriebsdruck
Bis zu 100ºC


Trelleborg SGUMMIKOMPENSATOREN TRELLEBORG  S
Special
DN 25 - DN 400
Wird entsprechend den Anforderungen konstruiert.



Teguflex GummikompensatorsGUMMIKOMPENSATOREN TRELLEBORG
Hochwiderstandsfähiges Material
  • HO  (Ölbeständig)
  • HP  (Dampf- und Heißwasserbeständig)
  • Viton  (Hohe chemische und thermische Beständigkeit)




uiqt|wBq%zizziH|zmttmjwzo5kwuq%zizziH|zmttmjwzo5kwu