epros®Drain Internal Joint Seal
Stellt Muffendichtheit wieder her
Im Gegensatz zum oberen Schachtbereich sind Rohr- und Schachtverbindungen häufig höherem Grundwasserdruck ausgesetzt. Krümmung, Versatz oder Korrosion mit anschliessender In- oder Exfiltration ist dann oft die Folge.
Die Lösung zur Wiederherstellung wasserdichter Bedingungen heißt epros®Drain Internal Joint Seal.
Hierbei wird die undichte Muffe einfach mit Hilfe einer flexiblen Gummimanschette, die beidseits der Muffe an die Innenwand des Rohres rundum fest angepresst wírd, überbrückt.
Solide Spannbänder mit Keilschlössern gewährleisten einen wasserdichten Abschluss, der einem Aussendruck von über 10 m Wassersäule standhält.
Diese auch für größere Dichtflächen erweiterbare mechanische Abdichtung ist für fast alle Rohrtypen geeignet und lässt sich überaus einfach, nämlich nur mit Drehmomentschlüssel und Ratschennuss, einbauen.