epros ® SprayCoating
Das epros®SprayCoating Verfahren ermöglicht das nachhaltige Schließen und weiträumige Versiegeln von korrodierten Oberflächen.
Dies geschieht durch das Aufbringen einer kalt aushärtenden 2-Komponenten- Beschichtung auf der Basis von Polyharnstoff mit einer speziell beheizbaren 2K-Hochdruck-Airless-Spritzanlage, die die hochreaktiven Flüssigkomponenten verarbeitet.
Durch die hervorragenden Verarbeitungseigenschaften der Flüssigkomponenten, die innerhalb von wenigen Sekunden reagieren, sind selbst schwierige Bauwerksgeometrien einfach zu beschichten. Und das mit hoher Flächenleistung pro Stunde und bei Umgebungstemperaturen unter 0°C, wo andere Systeme bereits versagen.
Die dabei entstehende hochwiderstandsfähige, elastische und dichte Beschichtung auf der Sanierungsfläche zeichnet sich durch besondere Vorteile gegenüber anderen Systemen aus:
Während Zement-Mörtel Beschichtungen unter entstehendem Dampfdruck und bei Bauwerksbewegungen nach relativ kurzer Zeit wieder zu Rissbildungen tendieren und damit erneut kostspielige Reparaturen nach sich ziehen, überbrückt epros®SprayCoating dank hoher Flexibilität und Elastizität dauerhaft Risse bis zu 0,5 mm.
Dies gewährleistet eine wesentlich höhere Lebensdauer der sanierten Flächen als Mörtel- oder Polyurethanbeschichtungen erzielen können.
Die porenfreie Beschichtung ist resistent gegenüber Chemikalien wie Kraftstoffen, Biodiesel, Heizöl EL sowie ungebrauchten und gebrauchten Verbrennungsmotorenölen.
eproCoat SB und eproCoat SBA können dank ihrer hohen Feuchtigkeitstoleranz selbst unter schwierigsten Bedingungen eingesetzt werden.
SprayCoating mit eproCoat SB und eproCoat SBA (antistatisch) ist optimal geeignet für die Sanierung von Schächten, Klärbecken, Betonbauwerken, begehbaren Rohrsystemen, Tunneln und Stahlbauwerken.
Das antistatische eproCoat SBA wird zur Vermeidung von Zündgefahren durch elektrostatische Aufladung immer im explosionsgefährdeten Umfeld, wie z.B. in petrochemischen Raffinerien, Wasch- und Reinigungsstationen, Ölpipelines, Tanktassen, Sicherheitsbehältern und Marine Offshore-Plattformen zur Beschichtung angewendet.
Mehr zur Methodik