epros ® DrainSystems
Graben- und abrisslose Instandhaltung von abwasserführenden Rohr-leitungen, Stutzen und Abzweigen, Schächten uvm. in Kanalisation, Gebäuden und Industrie weltweit.
Besonders in Industrienationen,Großstädten und Ballungszentren mit entsprechend umfangreichen Kanalisationsnetzen, sind grabenlose Verfahren ("No-Dig Technologien") eine sowohl praktische als auch wirtschaftliche Alternative zur Kompletterneuerung.
Im Gegensatz zur offenen Bauweise tragen sie zudem erheblich zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz bei, da bau- und staubedingte Emissionenen durch Staub und CO² Ausstoss vermieden werden.
Aber nicht nur Großstädte wie London, New York, Shanghai oder Singapur mit einer extrem hohen Verkehrsdichte, profitieren dabei von den vielen Vorteilen:
- Keine Beeinträchtigung des Straßen-/Passantenverkehrs
- Keine Belästigung der Anwohner/Bewohner durch Lärm, Gestank und Dreck
- Keine oder nur sehr kurze Betriebsunterbrechungen (Industrie)
- Niedrige Gesamtkosten
- Möglichkeit, durch frühzeitige Renovierung einer Komplettsanierung bzw. einem Komplettaustausch vorzubeugen und somit wesentlich höhere Kosten zu vermeiden (Präventionsmaßnahmen)
- Erfüllung aktueller Normen und Vorschriften durch zertifizierte Verfahren
- Möglichkeit der Instandsetzung durch Reparatur oder durch Renovation ("Sanierung"), d.h. sowohl partiell als auch durch komplette Auskleidung längerer Streckenabschnitte
Gerade auch für kleinere Kommunen wie für Privatpersonen ist die "No-Dig" Technologie insbesondere aus Kostengründen eine interessante Alternative. Denn hier rollt in den nächsten Jahren eine enorme Kostenlawine auf viele Eigentümer von Gebäuden zu.
Allein in Deutschland sind neben rund 1/2 Mio km öffentlicher rund 1,5 Mio km private Abwasserkanäle verlegt, von denen rund 50% so alt sind, dass sie längst nicht mehr dicht halten. Bei diesen Zahlen ist leicht vorstellbar, wie viel unfiltriertes, also verunreinigtes Wasser auf diese Weise in die Böden gelangt. Zum Schutz der Allgemeinheit und der Umwelt hat der Gesetzgeber hieraus die Konsequenzen gezogen:
Bis zum 31.12.2015 haben Gebäudeeigentümer die Dichtheit ihrer Abwasserkanäle zwischen Grundstücksgrenze und öffentlichem Kanalnetz nachzuweisen. Das heisst, dass die Hausanschlussleitungen zum Hauptkanal hin überprüft und gegebenfalls vollkommen erneuert werden müssen.
epros®DrainSystems decken nahezu den gesamten Umfang aller im Rohrleitungssystem notwendigen Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen ab. Es gibt ausgefeilte Lösungen für fast jedes Problem:
- Für die partielle Instandsetzung von defekten Rohren, Abzweigen und Muffen im Hauptkanal sowie in Haus- Fall-, Grund- und Hausanschlussleitungen
- die punktuelle mechanische Abdichtung, z.B. in begehbaren Großprofilen
- die komplette und nachhaltige Renovation ("Sanierung") von ganzen Leitungsabschnitten
- das dauerhafte Schließen und weiträumige Versiegeln von korrodierten Oberflächen von Beton- und Stahlbauwerken, Tunneln, Klärbecken und Schächten.

Die meisten der entwickelten Verfahren sind amtlich geprüft und haben DIBt Zulassungen.