epros ® DrainLCR-S
Hauptrohr: DN 130 bis DN 600
Seitenrohr: DN 100, 125, 150 und 200 mit 30° bis 90°
|
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen Deutsches Institut für Bautechnik
Nr. Z-42.3-375 / Nr. Z-42.3-466 / Nr. Z-42.3-468 |
|
|
Güteschutz Kanalbau e.V.
US. Patent angemeldet |
Gütezeichen Nr. S27.24 |
Mit dem epros®DrainLCR-S System werden Stutzen und Abzweige vom Hauptrohr in den Seiteneinlauf bis zu 500 mm saniert und dauerhaft abgedichtet.
Dabei kann entweder eine LCR-S Hutmanschette oder ein LCR-S Liner eingesetzt werden.
Die LCR-S Hutmanschette dichtet im Hauptrohr nur durch die Krempe den Übergang der beiden Rohrsysteme ab, wobei der LCR-S Liner im Hauptrohr wie ein Kurzliner ausgearbeitet ist.
Vorzüge:
- Sicher zu installieren:
1. Erst wenn der LCR-Korb eingerastet ist, wird die Inversion möglich.
2. Nur eine vollständige Inversion gibt einen Signalton.
- Technischer Vorsprung:
Nur durch den Inversionsvorgang ist eine Sanierung um Bögen und Rohrversetzen möglich.
- Praxisgerecht:
Mit nur wenigen Gerätschaften ist eine erfolgreiche Sanierung auch bei Grundwasser möglich.
- Preisvorteil:
Geringe Investitionskosten, weil nur die Packer gekauft werden müssen, die auch benötigt werden.
- Praktisch:
Leichte mobile Einheit, kann auch in einem Kleinwagen untergebracht werden.
- Flexibel:
Die Sanierung kann auch mit Luft-Schiebestangen oder mit einem Fahrwagen erfolgen
- Zugänglichkeit:
Die LCR Packer lassen sich nach Bedarf im Schacht abknicken
- Anwenderfreundlich:
Die LCR Packer lassen sich ganz nach Bedarf auf andere Größen umbauen
Download Schemabild