Kontakt & Information
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg
tel: +49 2065 999 0
fax: +49 2065 999 111
info.epros@trelleborg.com
Anwendungsbereiche Übersicht






Liner

epros®DrainLiner
Schlauchliner für den Einbau DN 50 - DN 1000  ____________________________________________________
Mit nur zwei Linertypen Grundstücksentwässerungsleitungen - auch mit Bögen und Nennweitenänderungen - sanieren:



  • Hauptsammler
  • Hausanschlüsse
  • Fallrohre
  • div. Rohrleitungen
 

epros®DrainPlusLiner2.0

zur Sanierung vertikaler oder horizontaler Rohrstränge von DN 50 bis DN 250 und zur Überbrückung von bis zu zwei Dimensionswechseln; bogengängig bis 90°, dampfbeständig

 

Die neue Generation DrainPlusLiner
von Trelleborg ist silikonbeschichtet

Exakt berechenbare Längendehnung

Hervorragendes Tränkungsverhalten

Niedriger Druckbedarf beim Einbau und Aushärten

Zuverlässiges Erreichen der Mindestwandstärke
von 3 mm – auch im Dehnungsbereich von Bögen
oder bei Dimensionssprüngen

 

 

 

 

 

epros®DrainFlexLiner

für den Einbau in Kanälen mit Durchmessern von DN 100 bis DN 600
bogengängig bis 45° - dampfbeständig

 

Der flexibelste PP Liner aller Zeiten

handelsüblichen PP Linern um ein Vielfaches überlegen durch maximale Beschichtungselastizität - auch bei kleinen Rohrdurchmessern

einfacher Einbau mit niedrigem Druckbedarf

hervorragendes Tränkungsverhalten

hohe Form- und Druckbeständigket

temperaturstabil bis 110 °C

 

 

Letzte Aktualisierung 2014-12-08 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige