Kontakt & Information
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg
tel: +49 2065 999 0
fax: +49 2065 999 111
info.epros@trelleborg.com
Anwendungsbereiche Übersicht






Kalibrierschläuche

epros®CalibrationHose

Von "light" bis "heavy"
DN 50 bis DN 600



Alle im Programm angebotenen Kalibrierschläuche sind aus einem besonders verstärkten PVC-Material mit unterschiedlichem Gewicht pro m² hergestellt.


Lieferprogramm:

„Light Duty“ (grün)
Folienschlauch ohne Gewebe
Vorwiegend im Hausanschlussbereich
besonders bogengängig 
für kalthärtende Harze (bis 45 °C)
DN 65 bis DN 200

"Medium Duty" (transparent)
Folienschlauch ohne Gewebe
Bogengängiger Kalibrierschlauch (bis 90°)  
für den Hausanschluss und Hauptsammler 
DN 100 - DN 300
nur für Wasseraushärtung bis 80 °C


„Heavy Duty “ (orange)
Folienschlauch ohne Gewebe, genäht
vorwiegend im Hauptsammler anzuwenden
für hohe Aushärtetemperaturen (bis 80 °C Wasser / 100 °C Dampf)
DN 150 bis DN 300 (grösser auf Anfrage)


Download Datenblatt
Letzte Aktualisierung 2015-08-03 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige