Kontakt & Information
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg
tel: +49 2065 999 0
fax: +49 2065 999 111
info.epros@trelleborg.com
Anwendungsbereiche Übersicht






Imprägniertische

This page requires Adobe Flash Player and support for Javascript.
Click here to install Flash Player

epros®ImpregnationUnits
Modelle für den professionellen Einsatz - elektrisch oder manuell



Die vor Ort getränkten Liner müssen unmittelbar nach der Tränkung durch das Servicefenster der Inversionsanlage in die Inversionstrommel aufgenommen werden.

Dieser Vorgang wird unterstützt durch die epros Imprägniertische, die eine einwandfreie und gleichmäßige Imprägnierung ermöglichen.

Bei Trelleborg Pipe Seals erhalten Sie epros®ImpregnationUnits sowohl manuell als auch elektrisch betrieben.


Modellübersicht (elektrisch)

epros®Impregnation
Unit 225
 
epros®Impregnation
Unit 400
 
epros®Impregnation
Unit 600
DN 40 - DN 225 DN 40 - DN 400 DN 40 - DN 600
475 mm breit 805 mm breit 1125 mm breit
95 kg 230 kg 360 kg


Alle elektrischen Modelle mit robustem Stahllgestell, portabel auf Fahrrollen, mit Vorwärts- und Rückwärtsantrieb inkl. Geschwindigkeitskontrolle. 

Letzte Aktualisierung 2009-12-03 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige