Kontakt & Information
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg
tel: +49 2065 999 0
fax: +49 2065 999 111
info.epros@trelleborg.com
Anwendungsbereiche Übersicht






Aushärtungsanlagen

This page requires Adobe Flash Player and support for Javascript.
Click here to install Flash Player

epros®SteamGen Dampfgeneratoren oder epros®HWB  Heißwasseraushärtungsanlagen
 
Elektrisch oder ölbetrieben mit hoher Energieeffizienz
- auch als Grossanlagen auf LKW oder Anhängern -



Nur mit hochwertigen Gerätschaften kann man hochwertige Resultate erzeugen. Die auf das epros®DrainLining System abgestimmten Gerätschaften liefern die Voraussetzungen für wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Resultate.

Eine enorme Zeitersparnis bei der Aushärtung der verschiedenen Harz-Systeme zeichnen die von uns ausgewählten, perfekt auf das eprosDrainLining abgestimmten Heisswasser- oder Dampfanlagen aus.

epros® Aushärtungsanlagen ermöglichen ein schnelles Erreichen der erforderlichen Aushärtungstemperatur und erlauben eine schnelle, gleichmäßige Aufheizung des Liners.

Mit 3 unterschiedlichen Heisswasseranlagen und 10 wartungsarmen Dampfgeneratoren in Kompaktbauweise, davon eine besonders geeignet für die Dampfaushärtung im Hausanschlussbereich (LCR Verfahren)  und einem Leistungsspektrum von 3 - 700 kg Dampfleistung pro Stunde haben Sie die Auswahl.

Wir beraten Sie gerne, welches Modell für Ihren Einsatzbereich das Richtige ist.

Dampfgeneratoren zur Lineraushärtung für grabenlose Rohrsanierung 

Download SteamGen Modellüberblick

Letzte Aktualisierung 2013-07-16 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige