Kontakt & Information
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg
tel: +49 2065 999 0
fax: +49 2065 999 111
info.epros@trelleborg.com
Anwendungsbereiche Übersicht






Harze

epros®EPROPOX Systemharze
Zweikomponentenkunstharzgemisch aus den Komponenten
A (Kunstharz) und B (Härter)




 



 

Zulassungen für Harzsysteme i.Vb.  mit dem
epros®DrainLiner Verfahren:
 
Nr.  Z-42.3-375 (EPROPOX HC60)
Nr.  Z-42.3-466 (EPROPOX FC15/FC30) 
Nr.  Z-42.3-468 (EPROPOX HC120)
Nr. Z-42.3-483 (EPROPOX HC2640)

  


Die von Trelleborg Pipe Seals entwickelten EPROPOX Harzsysteme werden überwiegend bei der Anwendung des epros®DrainLiner- und epros®DrainLCR-Verfahrens (Abzweig- und Stutzensanierung) verwendet.


Um auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse unserer Anwender eingehen zu können, wurde abhängig vom Einsatzzweck,  eine Vielzahl von Epoxidharzsystemen ausgearbeitet. 


Diese zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass die mechanischen Werte, wie z.B. Biege E-Modul, Biegespannung, TG und Abminderungsfaktor erheblich gegenüber herkömmlichen Harzsystemen verbessert worden sind.


Alle angebotenen epros®Epoxidharzsysteme sind aufgrund ihrer Viskosität und Oberflächenspannung extrem leicht zu verarbeiten, dringen schnell in die Trägermaterialien ein und zeichnen sich nach Aushärtung durch sehr gute mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit aus.

EPROPOX Harzsysteme sind in verschiedenen Varianten erhältlich und bieten für jeden Sanierungsfall die optimale Lösung.



 

Warmhärtende Harzsysteme ohne Füllstoffe:

 


Bezeichnung

Topfzeit
bei 25 °C

Aushärtezeit
Heisswasser

 

Aushärtezeit
Dampf
Biege
E-Modul N/mm²
(DIN EN ISO 178)

EPROPOX HC60

 

1,0 Std

60 Min
bei 60 °C

30 Min
bei 80 °C

≥ 2400

EPROPOX HC120

 

2,0 Std.
90 Min
bei 60 °C
45 Min
bei 80 °C
≥ 2500

EPROPOX HC 2640

 

44,0 Std
5,0 Std.
bei 80 °C
3,0 Std.
bei 90 °C
≥ 2500

Kalt- und schnellhärtende Harzsysteme *) 
für Liner, LCR und Kurzliner

Bezeichnung

Topfzeit

20 °C

Aushärtezeit

20 °C
  

Biege
E-Modul N/mm²
(DIN EN ISO 178)

EPROPOX FC15

 

17 Min 2,0 Std. ≥ 2462

EPROPOX FC30

 

35 Min 4,0 Std. ≥ 2784

 zum Harzmengenberechnungs-Kalkulator

Letzte Aktualisierung 2009-10-15 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige