Kontakt & Information
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg
tel: +49 2065 999 0
fax: +49 2065 999 111

Anwendungsbereiche Übersicht






epros ® DrainStopper

This page requires Adobe Flash Player and support for Javascript.
Click here to install Flash Player

Absperr- und Durchgangsblasen
Inspektion, Reinigung, Wartung, Umpumpen, Umleiten, Dichtheitsprüfung (Luft, Wasser, Vakuum)



Druckprüfungen von Altrohren zur Bestätigung der erfolgreichen Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sowie Druckprüfungen von neu verlegten Haltungen und Rohrleitungen gewinnen immer mehr an Bedeutung.

Zum Absperren, Umleiten, Prüfen und Sanieren von Rohren sind die Trelleborg Absperr- und Durchgangsblasen mit entsprechendem Zubehör optimal geeignet. Je nach Bedarfsfall können diese bei der Reinigung, Inspektion, Wartung oder aber auch während einer Instandsetzung eingesetzt werden. Das flexible und griffige Material dichtet dabei alle Rohrmaterialien sicher ab.

Das epros®DrainStopper-System ist sowohl für Rund- als auch für Ei-Profile ausgelegt.

 

Lieferprogramm:

  • Absperr- und Durchgangsblasen für Kreis-Profile zur Absperrung, Umleitung und Druckprüfung
    DN 20 - DN 1500 ohne Durchgang
    DN 46 - DN 1500 mit Durchgang
  • Absperr- und Durchgangsblasen für Ei-Profile zur Absperrung, Umleitung und Druckprüfung in Kanalrohren mit Ei-Profil DN 200/300 - DN 1000/1500
  • Absperrblasen – Kissenförmig zur Absperrung, Umleitung und Druckprüfung großer Rohrdurchmesser von DN 600 - DN 2000 (größer auf Anfrage)
  • Hausanschlussabsperrblasen zur Absperrung, Umleitung und Druckprüfung von Hausanschlussleitungen von DN 46 - DN 200
    (auch als komplett ausgestatteter Hausanschluss-Prüfkoffer erhältlich)
  • Absperrblasen für kleinere Durchmesser, sowie weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

 

Letzte Aktualisierung 2009-12-15 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige





uiqt|wBqvnw5mxzw{H|zmttmjwzo5kwuqvnw5mxzw{H|zmttmjwzo5kwu