WICHTIGE KUNDENINFORMATION
Wenn Sie Anwender unseres früheren Harzsystems EPROPX VIS A2/B2 bzw. A4/B4 sind, lesen Sie hier
EPROPOX VIS jetzt EPROPOX HC






Silikat Harze

epros® Silikatharz Systeme
Zweikomponentenharzgemisch mit Patentierter Rezeptur epros®HarzTypen W01 - W - S - L30E1 - L30E3



Harzgebinde mit Zubehör
 
 


Zulassung für Harzsystem
epros®HarzTyp W01, W, S
in Verbindung mit
epros®DrainPacker Verfahren
epros®DrainLCR-S Verfahren

DIBt Zulassung erteilt

 
Diese von Trelleborg epros entwickelten Harzsysteme kommen insbesondere bei der Stutzen- und Kurzlinersanierung (epros®DrainLCR und epros®DrainPacker) zum Einsatz.

Sie sind leicht zu verarbeiten, schnell und einfach einzubauen und zeichnen sich nach der Aushärtung durch gute mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit aus.

Das patentierte Zweikomponentenharzgemisch besteht aus den Komponenten B (Harz) und A (Härter) im Mengenverhältnis 2:1 (Volumen).
 
Vorzüge:
 
  • kaltaushärtend mit einer Aushärtungszeit von ca. 1 - 3 Stunden (Aushärtungszeiten lassen sich steuern und anpassen)
  • ausgezeichnetes Leistungsverhalten bei extrem hohen wie bei extrem niedrigen Temperaturen
  • sehr hohe Chemikalienresistenz gegenüber Säuren und Basen (pH 1 – 13,5) nach der Aushärtung
  • hohe Temperaturbeständigkeit des Kurzliners/Inliners nach der Aushärtung
  • enthalten keine flüchtigen organischen Verbindungen (styrolfrei)
  • ausgezeichnetes Haftvermögen auf einer Vielzahl von Rohrwerkstoffen, d.h. Steinzeug, Kunststoff, Stahl usw. mit form- und kraftschlüssiger Verbindung bei HDPE – Rohren
  • faktisch kein Schrumpf(<0,6%)
  • einsetzbar bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen
  • hervorragendes Leistungsverhalten bei extrem hohen wie bei extrem niedrigen Temperaturen
  • mittels 10.000 Stunden Test nachgewiesene Standzeit von über 50 Jahren
  • ausgehärtet kann das Kunstharz aufgrund seiner selbstlöschenden Eigenschaft auch in kritischen Bereichen wie Flughäfen und Tunneln eingesetzt werden
  • von unabhängigen Stellen (IKT – Gelsenkirchen,  WRc UK) geprüft
  • erfüllen internationale Normen wie DIBt, ASTM, WIS und DIN EN
Letzte Aktualisierung 2009-11-25 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige