WICHTIGE KUNDENINFORMATION
Wenn Sie Anwender unseres früheren Harzsystems EPROPX VIS A2/B2 bzw. A4/B4 sind, lesen Sie hier
EPROPOX VIS jetzt EPROPOX HC






EPROPOX VIS heißt jetzt EPROPOX HC

WICHTIGE KUNDEN INFORMATION



Mit Blick auf die Wünsche unserer Kunden wurde unsere seit Jahren bewährte Harzpalette um einige Anwendungsbereiche erweitert.

 
Im Zuge dessen ergab nicht nur eine neue Systematik, sondern auch eine neue Namensgebung, die es jetzt jedem Anwender leicht machen soll, bereits an der Harzbezeichnung bestimmte Eigenschaften des Harzsystems abzulesen.
 
Die ehemaligen EPROPOX VIS Harze A2/B2 und A2/B4 wurden leicht modifiziert. Es handelt sich um Reinharze ohne Füllstoffe. Sie sind für die Warmaushärtung, z.B. mit Heisswasser oder Dampf (englisch: Hot Cure) konzipiert.
 
Alle Harze, die für die Warmaushärtung geeignet sind,tragen deshalb jetzt das Kürzel "HC" im Namen. Ergänzt wird der Name mit einem Zahlenwert, der die Verarbeitungszeit des jeweiligen Harzes angibt.
 
So wird aus z.B. EPROPOX VIS A2/B2 jetzt epros®EPROPOX HC60 und aus EPROPOX VIS A4/B4 jetzt epros®EPROPOX HC120
 
Für das "neue" EPROPOX HC60 gibt es selbstverständlich auch wieder eine DIBt Zulassung (Nr. Z-42.3-375) und kann wie gewohnt beim eprosDrain®Liner Verfahren in Einsatz gebracht werden.
 
Die Vorteile

Vorausgesetzt, die vorgegebenen Aushärtungstemperaturen für die gewählte Aushärtungsmethode werden strikt eingehalten, werden sehr gute Langzeit E-Modul- und TG-Wert und damit optimale statische Werte erzielt. epros®EPROPOX Harzsysteme zeichnen sich mithin aus durch:

  • schnellere und leichtere Verarbeitbarkeit

  • deutlich kürzere Aushärtezeiten und

  • verbesserte mechanische Eigenschaften

 
Dampfaushärtung möglich

Bei den Harzen der HC-Serie ist jetzt auch die Dampfaushärtung möglich.

Zu beachten ist allerdings, dass der bisherige, auch für die Warmwasseraushärtung (bis 50 °C) genutzte transparente Spiralfeder-Inversionsschlauch hierbei nicht mehr einsetzbar ist.


Da auf dem Markt zurzeit kein Spiralfeder-Inversionsschlauch erhältlich ist, der langfristig der etwas höheren Temperatur von „nur“ 60 °C bei der Warmwasserhärtung und gleichzeitig auch den erforderlichen Drücken standhält, bieten wir folgende Abilfe:

Austausch des transparenten Spiralfeder-Inversionsschlauches gegen unseren neuen, universell einsetzbaren – warmwasser- und dampfbeständigen - epros®Inversionsflachschlauch. Auch wenn dieser nicht transparent (z.B. für das Ablesen des Wasserstandes) ist, haben wir auch hier eine Lösung: ein Adapterstück zur Wasserstandsmessung, welches gleichzeitig auch für den Kondensatablass bei der Dampfaushärtung von Fallleitungen eingesetzt werden kann

 
Abstimmung Gebindegrößen und Farben


Die Gebindegrößen z.B. beim epros®EPROPOX HC 60 mit 15 kg (Komponente A) und 7,5 kg (Komponente B) bzw. beim epros®EPROPOX HC120 mit 15 kg (Komponente A) und 4,95 kg (Komponente B) sind auf ihr jeweiliges neues Mischungsverhältnis abgestimmt.


Trotz der unterschiedlichen, technisch bedingten Farbgebung der neuen Harze ist der Blick auf die Etikettierung auch in Zukunft wichtig. Gleiche Farbe bedeutet nicht gleicher Inhalt, aber die Unterscheidung innerhalb der Harzfamilien wird in Zukunft leichter fallen.


Der Namensschlüssel

HC Hot Cure
Eignung für Heißwasser- bzw. Dampfaushärtung
FC Fast Cure
Schnell zu verarbeiten - schnell kalt aushärtend
EP

Epoxy Putty (aus dem Englischen)
Spachtelharz - für die manuelle Verarbeitung

+ Harz mit Füllstoffen, z.B. epros®EPROPOX HC+90,
mit einer Verarbeitungszeit von ca. 90 Minuten
HC ohne +, z.B. epros®EPROPOX HC60, Reinharz mit höherer Biegespannung,
mit einer Verarbeitungszeit von ca. 60 Minuten
Letzte Aktualisierung 2010-06-23 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige