Epoxid Harze
Zweikomponentenkunstharzgemisch aus den Komponenten
A (Kunstharz) und B (Härter)

|
Zulassungen für Harzsysteme i.Vb. mit dem epros®DrainLiner Verfahren:
Zulassungs-Nr. Z-42.3-375
Zulassungs-Nr. Z-42.3-466
Zulassungs-Nr. Z-42.3-468 |

|
Die von Trelleborg Pipe Seals entwickelten EPROPOX Harzsysteme werden überwiegend bei der Anwendung des epros®DrainLiner- und epros®DrainLCR-Verfahrens (Abzweig- und Stutzensanierung) verwendet.
Um auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse unserer Anwender eingehen zu können, wurde abhängig vom Einsatzzweck, eine Vielzahl von Epoxidharzsystemen ausgearbeitet.
Diese zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass die mechanischen Werte, wie z.B. Biege E-Modul, Biegespannung, TG und Abminderungsfaktor erheblich gegenüber herkömmlichen Harzsystemen verbessert worden sind.
Alle angebotenen epros®Epoxidharzsysteme sind aufgrund ihrer Viskosität und Oberflächenspannung extrem leicht zu verarbeiten, dringen schnell in die Trägermaterialien ein und zeichnen sich nach Aushärtung durch sehr gute mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit aus.
EPROPOX Harzsysteme sind in verschiedenen Varianten erhältlich und bieten für jeden Sanierungsfall die optimale Lösung.
:
Bezeichnung |
Topfzeit bei 25 °C
|
Aushärtezeit Heisswasser
|
Aushärtezeit Dampf
|
Biege E-Modul N/mm² (DIN EN ISO 178) |
|
EPROPOX HC60
|
1,0 Std
|
60 Min bei 60 °C |
30 Min bei 80 °C |
2100 |
|
EPROPOX HC120
|
2,0 Std.
|
90 Min bei 60 °C |
45 Min bei 80 °C |
2250 |
|
EPROPOX HC 2640
|
44,0 Std
|
5,0 Std. bei 80 °C |
3,0 Std. bei 90 °C |
2300 |
| Bezeichnung |
Topfzeit
20 °C |
Aushärtezeit
20 °C |
Biege E-Modul N/mm² (DIN EN ISO 178) |
|
|
EPROPOX FC15
|
17 Min |
2,0 Std. |
2500 |
|
|
EPROPOX FC30
|
35 Min |
4,0 Std. |
2800 |
|
| Bezeichnung |
Topfzeit 25 °C
|
Aushärtezeit 15 °C |
|
Shore D/15 |
| EPROPOX EP15 |
15 Min |
5,0 Std. |
|
93 |
|

zum Harzmengenberechnungs-Kalkulator