Kontakt & Information
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg
tel: +49 2065 999 0
fax: +49 2065 999 111

Anwendungsbereiche Übersicht






Trägermaterial

This page requires Adobe Flash Player and support for Javascript.
Click here to install Flash Player

epros®Glasfasergewebematten CRF(+)
_____________________________________________________________

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)  Nr. Z-42.3-385
für DN 100 bis DN 800 
DIBt zugelassenes Verfahren
Güteschutz Kanalbau e.V.
Gütezeichen Nr. S15.16
_____________________________________________________________



Beim epros®DrainPacker Verfahren werden als Trägermaterialien für die Harze (epros®ResinSystems)  Glasfasergewebematten eingesetzt.

Glasfasergewebe ist ein Textilfaserprodukt, das auf einer speziellen Schlichterezeptur beruht und hervorragende mechanische und chemische Eigenschaften aufweist.

epros®Glasfasergewebematten CRF(+) sind säurebeständig und erhältlich in den Ausführungen 1050 g/m² und 1400 g/m² (für den 2-lagigen Einbau). Sie erfüllen alle Ansprüche eines Qualitätsproduktes.  

Bei Verwendung der epros®Glasfasergewebematte CRF (+) 1050 g/m²  ist eine mindestens 3-lagige, bei Verwendung der epros®Glasfasergewebematte CRF (+) 1400 g/m²  ist eine mindestens 2-lagige Fertigung erforderlich.

Letzte Aktualisierung 2009-11-24 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige





uiqt|wBqvnw5mxzw{H|zmttmjwzo5kwuqvnw5mxzw{H|zmttmjwzo5kwu