Kontakt & Information
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg
tel: +49 2065 999 0
fax: +49 2065 999 111

Anwendungsbereiche Übersicht






Langpacker

epros®LangPacker



 
 
  • Verfügbar in Durchmessern DN 200 - DN 800

  • Max. Reparaturlänge – je nach Packerausführung – von 200 bis 4565 mm

  • Besonders leicht

  • Sehr flexibel und geschmeidig, lassen sich durch Schachtdeckel DN 600 einbringen

  • Können mit Schiebestangen oder Einzugsseil positioniert werden

  • Weder Radsatz noch Durchgang erforderlich; auf Anfrage auch Sonderkonfektionierungen
Letzte Aktualisierung 2009-12-16 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige





uiqt|wBqvnw5mxzw{H|zmttmjwzo5kwuqvnw5mxzw{H|zmttmjwzo5kwu