Kontakt & Information
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg
tel: +49 2065 999 0
fax: +49 2065 999 111

Anwendungsbereiche Übersicht






Flexible Packer

epros®FlexPacker





  • Verfügbar in den Durchmessern DN 100 - DN 1200
    (immer für mehrere Dimensionen einsetzbar, z.B. DN 150 - 250)

  • Max. Reparaturlänge – je nach Packerausführung – von 560 bis 4630 mm

  • Bis zu 90° flexibel und einfach vom Schacht aus ins Rohr einzuführen

  • Mit verstellbaren Radsätzen zur zentrierten Positionierung im Rohr für gleichmäßige Sanierungsergebnisse

  • Mit Durchgang (ab Packer DN 150/250)

  • Wartungsarm und reparaturfreundlich
Letzte Aktualisierung 2009-12-16 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige





uiqt|wBqvnw5mxzw{H|zmttmjwzo5kwuqvnw5mxzw{H|zmttmjwzo5kwu