Packer
This page requires Adobe Flash Player and support for Javascript.
Click here to install Flash Player
.
Um das mit Harz getränkte Trägermaterial an die Schadstelle des Abwasserrohres zu transportieren, werden epros®Packer verwendet.
Trelleborg Pipe Seals bietet ein breites Programm aufblasbarer, mehrdimensionaler Packer für die Kurzliner- und Hausanschlusssanierung von Abwasserrohren an.
Anwenderfreundlich und leicht, lassen sie sich problemlos auch durch kleine Revisions- und Putzschächte einführen.
epros®DrainPacker sind als Hausanschluß-, Kurz-, Lang- und Flexpacker in Längen von 0,6 m - 5 m und Rohrdurchmessern von 35 mm - 1200 mm erhältlich.
Mit Hilfe der flexiblen epros®Flex- und epros®KurzPacker kann während der Aushärtung der Wasserfluss aufrecht erhalten werden, ohne dass ein teures Umpumpen notwendig ist.
epros®DrainPacker sind mit größter Sorgfalt nach ISO 9000 ff. hergestellt
Für alle Packer sind flexible Luftschiebestangen und flexible Adapterstücke verfügbar. Dies ermöglicht den Sanierungsvorgang von einer einzigen Schacht- bzw. Revisionsöffnung aus. Alle Luftschiebestangen und Flexadapter sind mit Druckluftkupplungen mit Sicherungsring versehen.
Weitere Packer, z.B. für Ei-Profile und weitergehende Informationen sind auf Anfrage erhältlich.