epros ® DrainPacker
|
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches Institut für Bautechnik Nr. Z-42.3-385 für DN 100 bis DN 800
|
 |
Gelistet bei Güteschutz Kanalbau e.V. Gütezeichen Nr. S15.16 |
|
Das epros®DrainPacker Verfahren ist für die partielle Instandsetzung erdverlegter schadhafter Abwasser-Rohrleitungen sowie von Druckleitungen geeignet.
Einsatzbereiche:
- Undichtigkeiten mit und ohne Grundwasserinfiltration bzw. Exfiltration an Rohrverbindungen, Rohrwandungen, Anschlussbereichen etc.
- Lageversätze, Riss- und Scherbenbildung, Brüche
- Mechanischem Verschleiß
- Korrosion
Vorzüge:
- behebt Schäden im Rohr- und Muffenbereich auch bei starker Infiltration auf einer Länge von 0,5 Meter bis zu 5 Metern.
- Nicht mehr benötigte Anschlussleitungen können verschlossen werden.
- Repariert Leitungen von DN 35 bis DN 1200
(DIBt Zulassung von DN 100 bis DN 800)
- auch für Leitungen mit Eiprofil in verschiedenen Größen
- Kreis- und Ei-Profile aus den Werkstoffen Beton, Asbestzement, Kunststoff (PVC, PP, HDPE), Gusseisen, Duktilen Gusseisen, Stahlbeton und Steinzeug sanierbar
Bei Sanierungslängen über 5 Meter kann das epros®DrainPacker Verfahren auch überlappend eingesetzt werden, hierbei sind dann spezielle Verfahrensvorschriften zu beachten.
Mehr zur Methodik
Trägermaterialien
Harze
Packer