Kontakt & Information
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg
tel: +49 2065 999 0
fax: +49 2065 999 111

Anwendungsbereiche Übersicht






epros ® DrainLining

Rohrstrangsanierung von Grund-, Hausanschluss - und Hauptleitungen in Kanalisation und Gebäuden

Für Nennweiten DN 30 bis DN 1600
Verfahren mit epros®Inversionstechnik  DN 30 -  DN 800



Vollstrangsanierung mit epros Drain Lining
 
 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
Deutsches Institut für Bautechnik:

Nr. Z-42.3-375
DN 100 bis DN 400 i.Vb. mit Harzsystem
epros®EPROPOX HC60 (Komp. A+B)

Nr. Z-42.3-468
DN 100 bis DN 800 i.Vb.  mit Harzsystem
epros®EPROPOX HC120 (Komp. A+B)

Nr. Z-42.3-466
DN 100 - DN 200 i.Vb.  mit Harzsystem
epros®EPROPOX FC15  (Komp. A+B) bzw.
epros®EPROPOX FC30

DIBt zugelassen


Gelistet bei Güteschutz Kanalbau e.V.
Gütezeichen Nr. S27.24 (Heisswasser)
Gütezeichen Nr. S27.33 (Dampf)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das epros®DrainLiner Verfahren ist für die vollständige Renovation erdverlegter schadhafter Abwasser-Rohrleitungen sowie von Druckleitungen optimal geeignet.
 
Sorgfältig aufeinander abgestimmte, sich ergänzende und z.T. selbst entwickelte Komponenten und patentierte Anwendungsmethoden gewährleisten den bestmöglichen Erfolg und erlauben die Sanierung von
 
  • Grund- und Hausanschlussleitungen
  • Leitungen im Gebäude
  • Hauptleitungen im öffentlichen Raum

Einsatzbereiche:
 
  • Undichtigkeiten mit und ohne Grundwasserinfiltration bzw. Exfiltration an Rohrverbindungen, Rohrwandungen, Anschlussbereichen etc.
  • Lageversätze, Riss- und Scherbenbildung, Brüche
  • Mechanischem Verschleiß
  • Korrosion

Vorzüge:
 
  • zeitsparende, effektive Anwendung
  • behebt Schäden im Rohr- und Muffenbereich auch bei starker Infiltration
  • nicht mehr benötigte Anschlussleitungen können verschlossen werden.
  • für Rohre mit Kreis- und Ei-Profilen aus den Werkstoffen Beton, Asbestzement, Kunststoff (PVC, PP, HDPE), Gusseisen, Duktilen Gusseisen, Stahlbeton und Steinzeug etc. geeignet
  • Erlaubt die Sanierung von Haltungen auch bei Dimensionswechseln oder einer Vielzahl von 90° Bögen 
  • Garantiert höchste Lebensdauer durch hochwertige Materialien


Letzte Aktualisierung 2011-11-16 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige





uiqt|wBqvnw5mxzw{H|zmttmjwzo5kwuqvnw5mxzw{H|zmttmjwzo5kwu