Partielle Instandsetzung
- DIBt Zulassung Nr. Z-42.3-385
- Güteschutzkanalbau e.V. Nr. 15.16
Das epros®DrainLCR-S Verfahren
für die Abzweig- und Stutzensanierung erdverlegter Abwasserleitungen im Kanalhauptstrang mit LCR-S Hutmanschette oder LCR-S Liner
DN 130 bis DN 600 (Hauptrohr)
DN 100 bis DN 200 (Seitenrohr)
- DIBt Zulassung Nr. Nr. Z-42.3-375
Das epros®DrainLCR-B Verfahrenfür die Abzweig- und Stutzensanierung von Grund- und Fallleitungen in Gebäude bzw. im Hausanschlussbereich mit LCR-B Hutmanschette oder LCR-B Liner
DN 100 bis DN 200 (Hauptrohr)
DN 50 bis DN 200 (Seitenrohr)
Das epros®DrainME Verfahren Einsatz von Dichtmanschetten in begehbaren Großprofilen
zur punktuellen mechanischen Innenabdichtung von defekten Rohrmuffen, Radialrissen, Linerenden, Schachtringverbindungen
DN 500 bis DN 4000