Viton

 

Beschreibung


VITON®, FPM Fluor-Kautschuk, FKM Fluorkarbon-Kautschuk.


Fluor-Kautschuke sind Mischpolymere. Den ersten Typ, ein Copolymer aus Vinylidenfluorid und Hexafluorpropylen, brachte die Firma DU PONT 1958 unter der Bezeichnung VITON auf den Markt

 


Eigenschaften

  • FPM ist flammwidrig und besitzt eine überragende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Ozon, Sauerstoff, Mineralöle, synthetische Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffe, Aromate, viele organische Lösungsmittel und Chemikalien aus.
  • Die Gasdurchlässigkeit ist gering und ähnlich der von Butyl-Kautschuk. Hervorragende Beständigkeit gegen aliphatische, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, sowie Säure-, Alkali- und sogar Oxidationsmittelbeständigkeit. Schwache Beständigkeit gegen Esther und Ketone.
  • Hitzebeständigkeit: bis etwa +200°C kurzzeitig höher.
  • Kältebeständigkeit: bis etwa - 25°C (teilweise - 40°C statisch)

 


 

Unsere Produkte

Art. Spez. Gew. Härte Zugfest. Reißdehn.  Druckver.  Einsatz
temp.
  g/cm3 Shore A M Pa % C h % º C
V732 weiß  2,16 70 10  200 200 22 23 -10/250
V737 schw. 2,00 70 5 165 175 22 50 -15/250
V733 schw. 1,85 72 4 165 175 22 55 -10/250
V739 schw. 1,95 75 6,4 180 175 22 50 -10/250
V727 schw. 1,81 70 8,5  200 200 22 40 -15/250

Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen aufgrund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.

Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.


Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.

 

Letzte Aktualisierung 2010-09-14 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige