Silikon

 
Beschreibung

MVQ / VMQ Silikon-Kautschuk.
 

Eigenschaften
  • Zu den typischen Eigenschaften von Silikon-Kautschuken zählen ihre herausragende Ozon- und Glimmbeständigkeit sowie ihre Beständigkeit gegen Witterung und Sonnenlicht.
  • Silikon-Kautschuke zeichnen sich durch nahezu unveränderte mechanische Eigenschaften über den ganzen Temperatureinsatzbereich von -60 bis +180 °C aus. Um optimale Hitzebeständigkeit und einen niedrigen Druckverformungsrest zu erhalten, ist eine Nachtemperung in vielen Fällen notwendig.
  • Dauertemperaturbeständig bei trockener Hitze bis ca. +200°C. Kälteflexibel  bis ca. -60°C. Elektrisch isolierend.
      

 

Unsere Produkte

 

Art. Specz. Gew. Härte Zugfest. Reißdehn.  Einreißf.  Druckver.  Einsatz
temp.
  g/cm3 Shore A M Pa % N/mm C h % º C
STsemitrans. 1,16 60 8 350 14 70 22 30 -60/230
SW weiß 1,30 60 7,5 300 14 70 22 30 -60/230
SR rot 1,30 60 7,5 300 14 150 24 30 -60/230


Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen aufgrund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.

Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird  auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.


Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.

 

Letzte Aktualisierung 2010-08-02 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige