Nitril
Nitrilkautschuk ist ein Synthesekautschuk. Die Kurzbezeichnung NBR ist abgeleitet von Nitrile Butadiene Rubber (Nitril-Butadien-Kautschuk). Nitrilkautschuk wird durch Copolymerisation von Acrylnitril und 1,3-Butadien gewonnen. Der Werkstoff hat auch den Markennamen Perbunan®.
- Hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffen.
- Temperaturbereich: -30 bis +120º C.
- Gute mechanische Eigenschaften wie Zug-, Druck-, Biegefestigkeit und Gasdichtigkeit.
- Mittelmäßiges Alterungsverhalten.
- Gute Haftung auf Stahl.
- Durchschnittliche Kältebeständigkeit, wobei -40° C zu erzielen sind.
- Chemikalienbeständigkeit; gute Beständigkeit gegenüber anorganischen Chemikalien, ausgenommen Antioxidationsmittel und Chlor. Die Beständigkeit gegenüber aliphatischen Kohlenwasserstoffen ist allgemein sehr zufriedenstellend, jedoch gegenüber aromatischen Kohlenstoffen beschränkt.
| Art. |
Spez. Gew. |
Härte |
Zugfest. |
Reißdehn. |
Einreißf. |
Druckver. |
Einsatz temp. |
| |
g/cm3 |
Shore A |
M Pa |
% |
N/mm |
C |
h |
% |
º C |
| B568 schw. |
1,25 |
60 |
12 |
350 |
27 |
70 |
22 |
25 |
-30/110 |
| B574 weiß |
1,44 |
65 |
10 |
400 |
20 |
70 |
22 |
30 |
-35/110 |
| B870 weiß |
1,36 |
80 |
10 |
250 |
30 |
70 |
22 |
50 |
-35/110 |
| B939 schw. |
1,24 |
90 |
13 |
200 |
40 |
70 |
22 |
50 |
-25/110 |
| 2394 schw. |
1,4 |
70 |
5 |
150 |
20 |
70 |
24 |
30 |
-15/70 |
| 5423 schw. |
1,3 |
70 |
10 |
250 |
30 |
70 |
24 |
15 |
-30/100 |
| NA weiß |
1,32 |
65 |
10 |
675 |
25 |
70 |
70 |
60 |
-20/100 |
| NAL weiß |
1,4 |
65 |
8 |
400 |
18 |
70 |
22 |
40 |
-35/110 |
| NT schw. |
1,38 |
70 |
8 |
275 |
16 |
70 |
70 |
60 |
-15/110 |
| NW schw. |
1,35 |
65 |
5 |
200 |
17 |
70 |
22 |
40 |
-20/100 |
Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen aufgrund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.
Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.
Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.