NR

 

Beschreibung

Naturkautschuk
Naturkautschuk (Abk.: NR) besteht im Wesentlichen aus Polyisopren und wird aus dem weißen Milchsaft (Latex) bestimmter in tropischen Gegenden wachsender Pflanzenarten gewonnen, vor allem aus der Familie der Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae). Größte wirtschaftliche Bedeutung erlangte der Parakautschukbaum (Hevea brasiliensis). Die hierzu erforderlichen Plantagen sind in Latein Amerika und Süd Ost Asien beheimatet.

 


Eigenschaften

  • Hervorragende mechanische Eigenschaften.
  • Großer Härtebereich von 35 bis 90 Shore A.
  • Niedriger Druckverformungsrest und hohe Kerbschlagzähigkeit.
  • Hervorragende elektrische und dynamische Eigenschaften.
  • Temperaturbereich: von -50º C bis 90º C.
  • Gute Säure-, Basen- und Salzbeständigkeit. Nicht für den Einsatz im Kontakt zu Ölen, Fetten oder Kohlenwasserstoffen empfehlenswert.

 

Naturkautschuk schwarz 
Art. Spez. Gew. Härte Zugfest. Reißdehn. Einreißf. Abriebf.
 mm3
Druckver. Einsatz
temp.
  g/cm3 Shore A M Pa % N/mm 5 N 10 N C h % º C
CO   1,45 60 4 250 15   70 22 60 -20/70
LCO  1,45  60 4 250 15   70 22 60 -20/70

LTCO 1 und 2 Einl.

 1,45 60 4 250 15  
70
22 60 -20/70
PN 1,03 50 22 500 25 110   70 22 25 -40/70
R430 1,04 45 16 600 27 90 70 22 35 -50/85
R439 1,18 50 8,5 400 30 125 70 22 40 -40/70
R547 1,11 55 14 450 27 120   70 22 25 -50/85
R648 1,12 60 16,7 400 40 110 70 24 30 -40/85
R650 1,12 62 18 400 50   90 70 22 30 -50/85
R721 1,16 70 18 350 45   110 70 22 35 -50/90
TCO 1 und 2 Einlag. 1,45 60 4 250 15 70 22 60 -20/70

 

 

Naturkautschuk farbig 
 
Art. Spez. Gew.
Härte
Zugfest. Reißdehn. Einreißf.
Abriebf.
 mm3
Druckver. Einsatz
temp.
  g/cm3 Shore A M Pa % N/mm 5 N 10 N C h % º C
BD beige 0,95 40 19 600 25 110   70 22 25 -40/70
BDI beige 1,00 45 20 650 30 80   70 22 30 -40/80
CV beige 1,05 40 19 600 10 130   70 22 30 -40/70
CVI beige 1,05 45 16 600 25 85   70 22 30 -40/85
R499 beige 1 43 20 650 30 80   70 22 30 -40/80
RF27 grau 1,06 41 1,9 575 100   70 22 30 -40/70
R493 grün 1,05 45 16 600 25 83   70 22 30 -40/85
R449 rot 1,28 50 10 500 15 250   70 22 40 -40/80
R492 rot 1,05 45 16
600
25 83   70 22 30 -40/85
RI rot 1,30 55 20 500 15 130    70 22 40 -40/70
R478 weiß 1,05 45 16 600
25
83   70 22 30
-40/85
R642 weiß 1,30 65 10 600 26   200 70 22 35 -45/80

Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen aufgrund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.

Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.


Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.

 

Letzte Aktualisierung 2010-08-02 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige