Abdichtungsband

Flexibles Versiegelungssystem von Fugen und Rissen, zuvor bekannt als Hypalon®Abdichtungsband



Unser Abdichtungsband ist ein hervorragendes System für die flexible Versiegelung von Dehnungsfugen sowie für die Reparatur von Rissen. Es handelt sich um eine langfristige Lösung, die eine perfekte Versiegelung auf vielen verschiedenen Materialien anbietet: Zement, Metall, PVC usw.
 
Dieses flexible Band weist eine ausgewogene Kombination von mechanischen Eigenschaften und chemischer Beständigkeit auf, die es geeignet machen für:
 
  • Dehnungsfugen
  • Risse in Stahl, Gusseisen, Beton, PVC usw.
  • Imprägniersysteme für: Fundamente, unterirdisch verlegte Elemente und Leitungen; Keller, Tiefgaragen, Terrassen von Hochgaragen; Tunnel; Zisternen, Lager, Tanks und Silos; Schwimmbecken; Kanalisierungssysteme; Brücken.


 Katalog Abdichtband (auf Englisch) [pdf, 135 kb]

 

 

hypalon band

hypalon band hypalon band

 

Abmessungen

 
Stärke
(mm)
    Breite   
(mm)
Länge    
(mm)
hypalon band




1

2

100

20.000
150
200
250
Wir beraten Sie gern zu weiteren Lösungen.

 

Eigenschaften

  • Geeignet für eine Anwendung auf vielen unterschiedlichen Materialien 
  • Wasser-, Luft- und Dampfdicht
  • Sehr beständig gegen Witterung und UV-Strahlen
  • Sehr hohe Flexibilität, die weitere Bewegungen neben Dehnen und Kontraktion zulässt
  • Gute Beständigkeit gegen chemische Produkte
  • Weiter Bereich von Arbeitstemperaturen
  • Geruchlos
      

 
Installation

  • Schnelle und einfache Installation (muss nicht aktiviert werden)
  • Geeignet für eine Anwendung auf vielen unterschiedlichen Materialien
  • Zur besseren Befestigung des Bandes weist dieses Bohrungen an den Seiten auf

 

Download Installationsanleitung (auf Englisch) [pdf, 120 kb]
 Aufkleber (auf Englisch) [pdf, 90 kb]
 

 

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

CSM-Gummiplatten (Hypalon®)
EPDM-Platten
Butyl-Platten


Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen aufgrund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.

Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.

Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.

 

Letzte Aktualisierung 2012-05-09 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige