Hypalon

Da das Produkt Hypalon® (CSMvom Markt genommen wurde, weisen wir Sie auf unsere CPE/CM (Chloriertes Polyethylen) Seite hin. Hier finden Sie sicherlich Ihre alternative Lösung.



 

Beschreibung


HYPALON®-Kautschuk oder Chlorsulfoniertes Polyethylen (CSM).

 


Eigenschaften

  • Hypalon ist ein sehr hochwertiges, extrem widerstandsfähiges Elastomer. Es ist UV-, temperatur- und alterungsbeständig sowie reißfest. Damit ist es sehr wetterfest und für den Außeneinsatz geeignet.
  • Dieses Äthylenmonomer erhält zusätzlich Chlorgruppen und Schwefelgruppen. Chlor verleiht dem Vulkanisat Flammenwidrigkeit und Mineralölbeständigkeit, beeinflusst aber auch die Kälteflexibilität.
  • Hitzebeständigkeit: bis etwa +120°C.
  • Kältebeständigkeit: bis etwa - 30°C.
  • Mittelmäßige Beständigkeit gegen aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe.
  • Alkoholbeständig.

 

 

Unsere Produkte

 

Art. Spez. Gew. Härte Zugfest.  Reißdehn.  Reißdehn.  Druckver.  Einsatz
temp.
  g/cm3 Shore A M Pa % N/mm C h % º C
H630 schw. 1,30 60 10 350 23 70 22 40 -35/125
H606 weiß 1,57 70 7 250 20 70 22 40 -35/110
HY schw. 1,3  65  350  20  70 22 35 -35/125

 

 CPE,  Ihre neue Alternative zu CSM (Hypalon®)

Hypalon® Abdichtungsband zum Schutz vor Wasser

 


Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen aufgrund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.

Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird  auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.


Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.

Letzte Aktualisierung 2011-03-15 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige