EPDM
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM).
EPDM-Kautschuk wird durch Copolymerisation von Ethylen, Propylen und einem Dien hergestellt und kann mit Schwefel oder mit Peroxiden vernetzt werden.
- EPDM verfügt über eine gute Sauerstoff-, Ozon- und Temperaturbeständigkeit, sowie hervorragende elektrische Eigenschaften und Strahlungsstabilität. Es zeichnet sich durch eine überdurchschnittlich gute Chemikalien-und Alterungsbeständigkeit aus, die Mineralöl- und Fettbeständigkeit ist jedoch eher schlecht. EPDM wird von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen und halogenierten Lösungsmitteln angegriffen.
- Sein spezifisches Gewicht gehört zu den niedrigsten aller synthetischer Kautschuke. Temperaturbereich: -45° C bis 120° C.
| Art. |
Spez. Gew. |
Härte |
Zugfest. |
Reißdehn. |
Einreißf. |
Druckver. |
Einsatz temp. |
|
g/cm3 |
Shore A |
M Pa |
% |
N/mm |
C |
h |
% |
º C |
| E350 schw. |
1,04 |
30 |
8 |
640 |
|
70 |
22 |
25 |
-40/110 |
| E450 schw. |
1,07 |
40 |
9 |
500 |
19 |
70 |
22 |
40 |
-40/110 |
| E551 schw. |
1,12 |
50 |
7 |
450 |
19 |
70 |
22 |
38 |
-40/115 |
| E715 schw. |
1,16 |
70 |
10 |
250 |
30 |
70 |
22 |
20 |
-40/120 |
| E850 schw. |
1,16 |
80 |
10 |
225 |
30 |
70 |
22 |
40 |
-35/120 |
| E645 schw. |
1,18 |
70 |
11 |
250 |
27 |
70 |
22 |
20 |
-40/120 |
| EPE schw. |
1,18 |
82 |
10 |
200 |
30 |
70 |
22 |
40 |
-35/120 |
| E900 schw. |
1,2 |
90 |
10 |
200 |
30 |
70 |
22 |
48 |
-35/120 |
| CK schw. |
1,13 |
70 |
10 |
200 |
25 |
70 |
22 |
30 |
-45/120 |
| EW schw. |
1,3 |
65 |
5 |
200 |
20 |
70 |
22 |
40 |
-25/120 |
| EA weiß |
1,34 |
70 |
9 |
300 |
23 |
70 |
22 |
40 |
-40/115 |
| E569 weiß |
1,25 |
60 |
9 |
350 |
18 |
70 |
22 |
40 |
-40/115 |
Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen aufgrund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.
Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.
Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.